You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sistemas de identificación
  5. Tags para sistemas RFID 125 kHz

Accesorios para sistemas de identificación - Tags para sistemas RFID 125 kHz

  • Tags para el uso en el rango de temperaturas elevadas de hasta 200 C
  • Distancias de escritura y de lectura grandes, de hasta 80 mm
  • Montaje a ras de los tags en metal
  • Fijación universal sencilla
  • Para el montaje en palés y en portapiezas

Accesorios para sistemas de identificación - Tags para sistemas RFID 125 kHz


Tags para el sistema RFID de 125 kHz

Los tags son los portadores de información del sistema RFID. Tienen una carcasa robusta y fácil de montar con un transpondedor integrado.
Los tags sirven para codificar, p. ej., portapiezas en sistemas de transporte guiado. ifm ofrece diferentes versiones de tags para diversas aplicaciones. La gama incluye diseños cilíndricos, métricos o especiales. Para el uso en rangos de temperatura altos, p. ej., en instalaciones de pintura o en hornos industriales, los tags están disponibles con una gran resistencia a temperaturas extremas.