1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para AS-Interface
  5. Unidades de direccionamiento y de diagnóstico

Accesorios para AS-Interface - Equipos de direccionamiento y de diagnóstico

  • Direccionamiento y/o programación de hasta 62 esclavos como máx.
  • Visualización de todos los esclavos conectados al bus
  • Leer y escribir datos y parámetros de esclavo
  • Diagnóstico en directo de la red AS-i
  • Diagnóstico y evaluación muy cómodos


Direccionadores y equipos de diagnóstico

El direccionador AS-i se utiliza para direccionar con facilidad los participantes AS-i. Además de la función de direccionamiento, ofrece, p. ej., las opciones de lectura de perfiles de esclavos o la conmutación manual de salidas.
Los equipos de diagnóstico permiten registrar y evaluar todo el tráfico de datos de la red. Así, el usuario puede identificar y corregir fácilmente los fallos en la red o de esclavos individuales.