1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para AS-Interface
  5. Cables planos

Accesorios para AS-Interface - Cables planos

  • Modelos para la transmisión de señales y para el suministro de tensión
  • Conexión de componentes por medio de técnica de perforación
  • Forma especial que evita las inversiones de polaridad
  • Cables de material especial para el uso en la industria alimentaria


Cable plano

El cable plano AS-i es una parte esencial del concepto de conexión rápida, en la que todos los componentes se conectan mediante una técnica de perforación de 2 polos. El cable plano AS-i está protegido contra inversiones de polaridad gracias a su forma especial. Está disponible en amarillo para AS-i, en negro para un suministro de tensión adicional de 24 V y en rojo para un suministro de tensión alterna de 230 V. Los materiales de cable disponibles son el EPDM, el PUR y el TPE. El material para los cables utilizados en las industrias alimentaria y de bebidas es una mezcla apta para el contacto con alimentos.