1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sensores de visión
  5. Cables Ethernet y patch

Accesorios para sensores de visión - Cables Patch y Ethernet

  • Para la conexión a la interfaz de parametrización del sensor
  • Transmisión segura de señales


Cable Ethernet y patch

El software de manejo se utiliza para la puesta en marcha, la parametrización y el intercambio de datos del proceso de los sensores de visión. Para la interfaz de parametrización y proceso están disponibles dos protocolos: TCP/IP y EtherNet/IP. Para ello, el sensor y el ordenador de proceso se conectan con cable patch Ethernet.