1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sensores de visión
  5. Panel táctil

Accesorios para sensores de visión - Panel táctil

  • Pantalla LCD en color de lectura fácil
  • Montaje cómodo en la pared o en un bastidor
  • Para la configuración y la observación de sensores de visión
  • Pantalla táctil muy amplia con alta resolución
  • Robusta carcasa con un grado de protección alto


Panel táctil

El panel táctil es un mini PC apto para la industria con una pantalla sensible al contacto. Con este equipo se puede realizar la configuración, puesta en marcha y supervisión de sensores de reconocimiento de objetos, sensores de visión 3D, lectores de códigos y sistemas de identificación RFID.

La pantalla de 12.1" tiene una resolución de 1024 x 768 píxeles. Además del software de aplicación de ifm para sensores de visión, como sistema operativo también viene preinstalado Windows XP EmbeddedTM.

El consumo de potencia de tan solo 32 vatios y el diseño sin ventilador son la mejor garantía para un uso duradero del equipo. La carcasa de plástico alcanza en la parte frontal el grado de protección IP 64 en caso de instalación en armario eléctrico.