You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para encóders
  5. Ruedas de medición de carrera

Accesorios para encóders - Ruedas de medición de carrera

  • Para la medición precisa de la velocidad de la cinta
  • Medición exacta de longitudes en procesos transversales
  • Versiones de distintos materiales para una adherencia óptima

Accesorios para encóders - Ruedas de medición de carrera


Ruedas de medición de carrera

Los encóders en combinación con una rueda de medición se utilizan cuando es necesario realizar una medición exacta de longitudes, por ejemplo, en procesos de corte transversal como suelen producirse en las industrias maderera, papelera, metalúrgica o del vidrio. Asimismo, en muchas aplicaciones no es posible detectar la velocidad de una cinta transportadora directamente a través de un encóder montado en el motor de accionamiento, ya que el deslizamiento de la cinta provoca que la medición sea demasiado imprecisa. En estas aplicaciones también se utilizan encóders en combinación con una rueda de medición.

Las ruedas de medición están disponibles con circunferencias de rodamiento de 200 mm y 500 mm. Están compuestas, ya sea completamente por aluminio con superficie de rodamiento bordeada, o por plástico con diversas superficies. Para la elección del material de la rueda de medición es importante que esta se pueda mover sobre la superficie sin resbalar.