You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sistemas de señalización
  5. Sets de montaje para válvulas manuales y válvulas de bola

Sets de montaje para válvulas manuales y válvulas de bola

  • Para la señalización fiable de finales de carrera para válvulas manuales y válvulas de bola
  • Montaje sencillo y fijación estable
  • Versátil gracias a la altura ajustable
  • Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas

Sets de montaje para válvulas manuales y válvulas de bola


Señalización de finales de carrera para válvulas manuales y válvulas de bola
Este set de montaje permite equipar fácilmente válvulas manuales y de bola con detectores dobles inductivos y levas de conmutación. Se puede utilizar cualquier tipo de detector doble con leva de conmutación que sea adecuado para una disposición de taladros de 80 x 30 mm según VDI / VDE 3845. Esto permite una indicación fiable de los finales de carrera. El set de montaje se puede utilizar con una temperatura ambiente de -30 a 80 °C.

Versátil y flexible
La parte superior de plástico permite su utilización en zonas explosivas. La parte inferior se puede adaptar a una amplia variedad de válvulas con brida ISO (DIN EN ISO 5211), conectándose al eje de la válvula a través de un tornillo de arrastre. La utilización de componentes de acero inoxidable garantiza una mayor vida útil.