1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para fibras ópticas
  5. Fibras ópticas para aplicaciones con altas temperaturas

Accesorios para fibras ópticas - Fibras ópticas para aplicaciones con altas temperaturas

  • Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos
  • Revestimiento de silicona metalizada para el uso a temperaturas de hasta 150 C
  • Para el uso en el rango de temperaturas elevadas
  • Funcionamiento como barrera fotoeléctrica unidireccional o sistema de reflexión directa
  • Distintos modelos y formas de cabezal garantizan la compatibilidad con una gran variedad de aplicaciones


Fibras ópticas para zonas con altas temperaturas

Cuando hay poco espacio disponible para el montaje de sensores fotoeléctricos estándar, se utilizan los sistemas de fibra óptica. En el caso de estos sistemas, la unidad de evaluación y las fibras ópticas se montan por separado.
Esto permite un montaje en espacios muy reducidos y en zonas de difícil acceso.

Los sistemas de fibra óptica están disponibles en barrera fotoeléctrica o sistema de reflexión directa.

En comparación con las fibras acrílicas, las fibras ópticas de vidrio de silicato son más resistentes al calor y al paso del tiempo, además de presentar una mayor resistencia a productos químicos. Tampoco se ve modificado su comportamiento óptico cuando son dobladas.
Para el empleo hasta 150 ºC se utilizan fibras ópticas con revestimiento de metal-silicona. En aplicaciones con altas temperaturas se emplean fibras ópticas de vidrio con revestimiento de aluminio (hasta 290 °C) y acero inoxidable (hasta 315 °C).