Cuando hay poco espacio disponible para el montaje de sensores fotoeléctricos estándar, se utilizan los sistemas de fibra óptica. En el caso de estos sistemas, la unidad de evaluación y las fibras ópticas se montan por separado.
Esto permite un montaje en espacios muy reducidos y en zonas de difícil acceso.
Los sistemas de fibra óptica están disponibles en barrera fotoeléctrica o sistema de reflexión directa.
En comparación con las fibras acrílicas, las fibras ópticas de vidrio de silicato son más resistentes al calor y al paso del tiempo, además de presentar una mayor resistencia a productos químicos. Tampoco se ve modificado su comportamiento óptico cuando son dobladas. Las fibras ópticas de vidrio no pueden ser cableadas.