1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para fibras ópticas
  5. Fibras ópticas acrílicas

Accesorios para fibras ópticas - Fibras ópticas acrílicas

  • Para el montaje en zonas de difícil acceso
  • Funcionamiento como barrera fotoeléctrica unidireccional o sistema de reflexión directa
  • Distintos modelos y formas de cabezal garantizan la compatibilidad con una gran variedad de aplicaciones
  • Se suministra en rollos y se puede cablear a la medida necesaria
  • Modelos muy flexibles para radios de flexión extremadamente reducidos


Fibras ópticas acrílicas

Cuando hay poco espacio disponible para el montaje de sensores fotoeléctricos estándar, se utilizan los sistemas de fibra óptica. En el caso de estos sistemas, la unidad de evaluación y las fibras ópticas se montan por separado.
Esto permite un montaje en espacios muy reducidos y en zonas de difícil acceso.

Los sistemas de fibra óptica están disponibles en barrera fotoeléctrica o sistema de reflexión directa.

Las fibras ópticas acrílicas se utilizan en aplicaciones estándar en las cuales no se requieren exigencias especiales en cuanto a resistencia al calor o a productos químicos. Estas fibras se pueden cablear y son más económicas que las de vidrio.