Con temperaturas ambientes hasta 180 ºC, las potentes electrónicas deben ser enfriadas para poder protegerlas contra el sobrecalentamiento. El módulo de refrigeración permite utilizar el sensor de distancia O1D en zonas con altas temperaturas como p.ej. en la industria del acero.
El módulo de refrigeración se conecta por medio de los racores para tubos estándar de 3/8" a un circuito de refrigeración, para reducir así, tanto con agua como con aire frío, la temperatura del interior a un nivel adecuado para la electrónica.
Cuando no está conectado a un circuito de refrigeración, el módulo se emplea como carcasa de protección para entornos industriales muy agresivos.