You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sensores fotoeléctricos
  5. Sets de montaje para reflectores

Accesorios para sensores fotoeléctricos - Sets de montaje para reflectores

  • Set de montaje completo para el montaje de cilindros de fijación
  • Fijación sencilla, rápida y económica
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Para el montaje sobre una superficie, en una varilla o en un perfil de aluminio
  • El reflector se puede colocar en todas las posiciones posibles gracias a su excelente movilidad en todas las direcciones

Accesorios para sensores fotoeléctricos - Sets de montaje para reflectores


Sets de montaje para reflectores

Los sets de montaje de fácil manejo están compuestos por un cilindro de fijación, un accesorio de sujeción para el reflector y un tornillo de sujeción con tuerca. El cilindro de fijación, el cual se fija solamente con el tornillo, mantiene el accesorio de sujeción con el reflector de forma fija en su posición, permitiendo al mismo tiempo la libre movilidad en todas las direcciones.

El cilindro de fijación se puede montar de tres formas distintas: en perfiles lisos y barras, en superficies y en los perfiles de aluminio utilizados habitualmente en la industria.

Para el montaje libre, el set se completa con un tornillo de fijación, el cual se fija en un taladro o con una rosca en la superficie. En este caso el reflector también se puede colocar en cualquier posición. El cilindro de fijación colocado sobre la cabeza del tornillo y el elemento de sujeción para el reflector se pueden girar en todas las direcciones.

Para perfiles estándar de aluminio está disponible una pieza en forma de cubo dentro del set de montaje. El cubo utiliza la ranura del perfil, se fija en ella mediante una tuerca corredera y puede ser conectado con cualquier cilindro de fijación de ifm.