You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Utilización en zonas explosivas
  5. Prolongadores

Prolongadores para utilización en zonas explosivas

  • Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
  • Sistema de conexión conforme a la norma M12 (EN 61076)
  • Con certificado de tipo constructivo CE para componentes
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
  • La protección antivibraciones con contorno de dientes de sierra asegura la tuerca y la protege de choques y vibraciones

Prolongadores para utilización en zonas explosivas


Cables de conexión

Los cables de conexión disponen de un conector y de una hembrilla. Se utilizan para conectar los sensores a los repartidores centrales y a los módulos.
Las conexiones de los sensores y de los repartidores quedan estancas de manera duradera y fiable incluso cuando el montaje se efectúa sin herramientas. El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. Gracias a la protección antivibraciones, las conexiones son resistentes al aflojamiento causado por choques y vibraciones incluso en entornos industriales extremadamente agresivos.
Los cables de conexión de la gama ecolink para zonas potencialmente explosivas cumplen con los estrictos requisitos de normas internacionales y, por tanto, pueden ser utilizados en zonas ATEX.