You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria
  5. Caja repartidora

Repartidores centrales para utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria

  • Ventana de diagnóstico central con LED de estado
  • Especial para el uso en aplicaciones asépticas
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Alimentación de entre 10 y 36 V y señales a través de un cable común de 19 polos
  • Gran número de puntos de conexión

Repartidores centrales para utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria


Repartidores centrales

Los repartidores centrales ProcessLine se utilizan en lugares donde se recogen varias señales de sensores para que continúen siendo transmitidas a través de un cable común al sistema de control. Disponen de una alta protección contra la penetración de la humedad y de una gran resistencia de los materiales frente a líquidos agresivos.
Los repartidores centrales ProcessLine se han desarrollado especialmente para utilizar en zonas húmedas en las industrias alimentaria y de bebidas. Para exigencias asépticas con ciclos de limpieza regulares a alta presión, la carcasa es completamente de acero inoxidable y tiene un grado de protección de IP 69K. La carcasa no tienen bordes ni cantos y, por lo tanto, no ofrece ninguna superficie a la que puedan adherirse bacterias.
El repartidor central ProcessLine se monta en cualquier posición con solo un tornillo en cuyo frontal no pueden acumularse gotas ni suciedad.
Todas las conexiones eléctricas son conectores M12 con junta radial. Los LED de estado de buena visibilidad están agrupados en una cúpula central.