1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. Sistemas de control
  5. Controladores compactos con grado de protección IP67

Sistemas para aplicaciones móviles - Controladores compactos con grado de protección IP 67

  • Entradas y salidas analógicas y digitales para las señales de control y de diagnóstico
  • Para funciones de control complejas en aplicaciones móviles
  • Potente interfaz CAN para múltiples tareas de comunicación
  • Programable libremente según el estándar IEC 61131-3 con CODESYS
  • Homologación de tipo e1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt)


Sistemas para máquinas móviles - Sistemas de control compactos con grado de protección IP 67

Los sistemas de control compactos de la gama ecomatmobile están concebidos para su utilización bajo condiciones difíciles. Son aptos para una instalación directa en vehículos y máquinas móviles y garantizan el grado de protección IP 67 sin una carcasa de protección adicional
El sistema de control procesa de manera rápida y fiable las señales generadas por los sensores y las pone a disposición de los actuadores. Aparte de las entradas y salidas multifunción, cada uno de los sistemas de control dispone de varias interfaces CAN. Los datos del equipo de control del motor se procesan con ayuda del protocolo J1939.
Los equipos disponen de una resistencia CEM aumentada y de una homologación de tipo E1.
La funcionalidad del sistema de control se adapta de manera fácil y precisa a cada aplicación con el software de programación CODESYS según la IEC 61131-3.
Los campos de aplicación principales de este sistema son máquinas de construcción, maquinaria agrícola y forestal, vehículos municipales y vehículos para el sector de transporte y logística.