You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. IO-Link
  4. Sensores IO-Link para control de movimiento
  5. IO-Link - Sensores de inclinación

IO-Link - Sensores de inclinación

IO-Link - Sensores de inclinación

Sensores de inclinación

El alineamiento horizontal de máquinas y piezas de máquinas es con frecuencia un requisito importante para un funcionamiento seguro.
Los sensores de inclinación sirven, p. ej., para registrar el ángulo y la posición de máquinas móviles. Las aplicaciones típicas de los sensores de inclinación de 2 ejes son la orientación de plataformas de trabajo o la nivelación de grúas móviles o excavadoras. En aplicaciones industriales se utilizan, p. ej., para el seguimiento automático de paneles solares. Algunos tipos también se pueden utilizar para la supervisión de vibraciones de 3 ejes, p. ej., para vibraciones en estructuras y torres.
Los sensores de inclinación disponen de una alta precisión en todo el rango de inclinación con ángulos en dirección X e Y. Disponen de dos salidas de conmutación programables y de dos salidas analógicas escalables. Los sensores pueden parametrizarse mediante IO-Link, p. ej., con una interfaz USB. El software LINERECORDER SENSOR permite visualizar, transmitir y archivar los conjuntos de parámetros.