1. Inicio
  2. Productos
  3. Comunicación industrial
  4. Sistemas de cableado AS-Interface
  5. Prolongadores, terminaciones y testeadores de cable

Sistemas de cableado AS-Interface - Prolongadores, terminaciones y testeadores de cable

  • Terminación de bus pasiva para aumentar la longitud del cable
  • Alargamiento del cable en 100 metros más por medio de repetidores
  • Es posible alcanzar una longitud total de hasta 600 m
  • Compatible con cualquier topología de red
  • Montaje rápido y sencillo de la terminación de bus con toma para cable plano


Prolongación, terminación y prueba de cables

Los repetidores AS-i se utilizan para prolongar los cables de una red AS-i 100 m más. El número de participantes que se pueden conectar se mantiene inalterable. Cada repetidor tiene una separación galvánica que divide la red en dos segmentos que pueden alimentarse por separado.
La terminación de bus AS-i se utiliza para evitar potenciales fallos de comunicación en la red.
El sintonizador AS-i es un módulo de diagnóstico que prolonga los cables hasta 200 m sin utilizar repetidores. Este supervisa la calidad de los telegramas y visualiza estados críticos con LED claramente visibles.
El AS-i Tester es un equipo de diagnóstico que permite inspeccionar el funcionamiento de una red AS-i incluso en estado operativo.