You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Comunicación industrial
  4. Componentes de bus de campo
  5. Lector RFID UHF

Lector RFID UHF

  • Para el uso en los campos de control de flujo de materiales, logística interna y sistemas de transporte
  • Apto para la lectura y la escritura de tags RFID
  • Con cuatro canales para la conexión de antena RFID
  • Control fiable del intercambio de datos con antenas RFID
  • Comunicación con el nivel de control superior por medio de Ethernet TCP/IP

Lector RFID UHF


Lectores UHF para RFID

La unidad de evaluación UHF controla el intercambio de datos con las antenas RFID o con el nivel sensor/actuador, se comunica con el sistema de control del nivel superior y permite la configuración de equipos mediante un servidor web. El equipo dispone de cuatro canales para la conexión de equipos de campo y, además, de cuatro entradas y salidas digitales. Las diferentes variantes permiten utilizar las unidades de evaluación UHF dentro y fuera de Europa.
La unidad de evaluación se utiliza, p. ej., en la producción, la intralogística y los sistemas de transporte.
La unidad de evaluación UHF transmite los datos al PLC mediante Ethernet IP o Ethernet TCP/IP.