1. Inicio
  2. Productos
  3. Comunicación industrial
  4. Fuentes de alimentación y controladores AS-Interface
  5. Monitores de defecto a masa y de aislamiento

Monitores de defecto a masa y de aislamiento AS-Interface

  • Fiable control de defecto a masa/aislamiento
  • Protección contra una puesta en marcha accidental de las máquinas
  • Señalización mediante LED de fallos de defecto a masa y aislamiento


Controlador de defecto a masa/de aislamiento

Un controlador de defecto a masa supervisa con fiabilidad las redes AS-i y las redes de tensión continua de 24 V por si presentan defectos a masa. Una salida relé libre de potencial indica la detección de un defecto a masa. Ello permite evitar situaciones peligrosas como, p. ej., el arranque no intencionado de una máquina. Un controlador de defecto de aislamiento detecta defectos a masa y de aislamiento tanto simétricos como asimétricos. Los fallos simétricos los indica mediante un LED amarillo parpadeante, los asimétricos mediante una luz permanente. La indicación ”Fallo a masa / de aislamiento existente” se realiza a través de dos contactos de señalización libres de potencial.