1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de nivel
  5. Sensores de presión con membrana aflorante y con pantalla

Sensores de nivel - Sensores de presión con membrana aflorante y con pantalla

  • Medición de nivel hidrostático y registro de valores límite con salida analógica/de conmutación
  • Independiente de la conductividad y de la dielectricidad del fluido
  • Célula de medición de cerámica extremadamente precisa y estable a largo plazo
  • Especial para el uso en aplicaciones asépticas
  • Conexión de proceso frontal a ras gracias a una buena variedad de adaptadores habituales


Sensores de presión con membrana aflorante y pantalla

Los sensores de presión con membrana aflorante de las gamas PI y PF se utilizan para detectar el nivel hidrostático con fiabilidad y para medir la presión del sistema en tuberías. Gracias al montaje aflorante en la pared del tanque o depósito es posible efectuar una limpieza y esterilización segura durante el proceso. La carcasa está sellada y, por lo tanto, dispone de una protección excelente contra la penetración de la humedad y de los fluidos agresivos. Gracias a una gran variedad de adaptadores de proceso, los sensores pueden utilizarse en casi cualquier aplicación industrial.
La parametrización se puede llevar a cabo directamente mediante los botones del sensor. La buena legibilidad de la pantalla y el manejo intuitivo permiten efectuar la puesta en marcha con rapidez y comodidad.