You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Procesamiento industrial de imágenes
  4. Sensores de visión
  5. Inspección de objetos

Sensores de visión - Inspección de objetos

  • Para tareas de comprobación muy diversas en el entorno industrial
  • Equipo independiente con iluminación integrada
  • Carcasa compacta y resistente
  • Manejo intuitivo y sencillo para el usuario
  • Potente interfaz Ethernet para la transmisión de datos

Sensores de visión - Inspección de objetos


Inspección de objetos

El sensor de inspección de objetos O2V se utiliza para el control de presencia, integridad, posición, tamaños y calidad, así como para tareas de clasificación. Es ideal para aplicaciones con objetos de formas, tamaños y colores variables.
El sensor comprueba la integridad de una pieza o las variaciones de forma o color que pueda presentar. Para ello, el equipo registra, con el método de luz transmitida o de luz incidente, una imagen en niveles de gris de la pieza que se va a controlar. En función de los valores de luminosidad identificados, el sensor es capaz de diferenciar entre el objeto que se va a controlar y el fondo. El equipo compara la imagen grabada con uno o varios modelos de referencia.