1. Inicio
  2. Productos
  3. Procesamiento industrial de imágenes
  4. Sensores de visión
  5. Reconocimiento de objetos

Sensores de visión - Reconocimiento de objetos

  • Reconocimiento de contornos independientemente de la posición de giro
  • Equipo independiente con iluminación integrada
  • Carcasa compacta y resistente
  • Manejo intuitivo y sencillo para el usuario
  • Potente interfaz Ethernet para la transmisión de datos


Reconocimiento de objetos

El sensor de reconocimiento de objetos O2D con reconocimiento de contornos independiente de la orientación resuelve aplicaciones tales como control de presencia, posición y calidad de pieza así como aplicaciones de clasificación y contaje. Es idóneo para aplicaciones con contornos de objetos recurrentes y fijos.
El sensor registra el contorno de una pieza y lo compara con los contornos de uno o varios modelos en una imagen de referencia. El sensor de reconocimiento de objetos compara, independientemente de la orientación, el objeto controlado con las características y transmite los resultados (modelo bueno o malo, posición, orientación) al PLC del nivel superior. La parametrización puede efectuarse en el equipo mediante un software de parametrización de fácil manejo y con guía paso a paso.