You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sistemas para evaluación de impulsos
  5. Unidades de evaluación para la supervisión de caudal

Sistemas para evaluación de impulsos - Unidades de evaluación para la supervisión de caudal

  • Supervisión integrada de caudal, temperatura y cables
  • Salidas de conmutación ajustables para monitorizar el caudal y la temperatura
  • Barra de indicación de LED de varios colores de fácil lectura
  • Emisión de señal a través de los contactos de relé libres de potencial
  • Distintas variantes de conexión: bornes de desplazamiento, de rosca o con resorte

Sistemas para evaluación de impulsos - Unidades de evaluación para la supervisión de caudal


Unidades de evaluación para la supervisión de caudal

En aplicaciones en las que no es posible utilizar un sensor de caudal con evaluación integrada se utilizan sensores en combinación con unidades de evaluación. Esto ocurre, p. ej., cuando se utilizan en zonas potencialmente explosivas, en espacios reducidos o cuando la visualización debe efectuarse de manera descentralizada.
La gama incluye unidades de evaluación para el montaje en armarios de distribución y para el montaje in situ. En función del equipo, se supervisa el caudal, la temperatura y/o la rotura de cable. Todos los equipos visualizan el caudal mediante una barra de LED.
Los sistemas de evaluación para el montaje in situ son conectados con el sensor de caudal a través de conectores M12 directamente en el lugar de medición.
Para las aplicaciones en zonas potencialmente explosivas, los sensores y los sistemas electrónicos de evaluación han sido diseñados y homologados según las normas vigentes para utilización en zonas ATEX.