You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sistemas para evaluación de impulsos
  5. Supervisión de deslizamiento

Sistemas para evaluación de impulsos - Supervisión de deslizamiento

  • Una salida de conmutación para la monitorización de deslizamiento y una para la supervisión de la velocidad de rotación
  • Elevada frecuencia de entrada de hasta 60.000 impulsos/minuto
  • Numerosas funciones de monitorización parametrizables
  • Pantalla OLED autoluminosa de muy fácil lectura
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento

Sistemas para evaluación de impulsos - Supervisión de deslizamiento


Supervisión de deslizamiento

El deslizamiento se define como la diferencia de velocidad de rotación entre la parte accionada y la no accionada de un sistema de transmisión. Las diferencias de velocidad de rotación pueden deberse al deslizamiento de un acoplamiento, una correa trapezoidal o una correa de transmisión. El monitor de deslizamiento determina la diferencia porcentual de velocidad y se conmuta al alcanzar el valor límite. La señal puede utilizarse para desactivar la instalación para evitar así el desgaste o los daños producidos por el calor debido a la fricción.
Es posible supervisar dos valores límites por separado para deslizamiento y velocidad de rotación. La supervisión de la velocidad de rotación puede ser configurada para reaccionar cuando los valores superan o son inferiores a los límites de referencia.