You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sistemas para evaluación de impulsos
  5. Supervisión de velocidad de rotación de seguridad

Sistemas para evaluación de impulsos - Supervisión de velocidad de rotación de seguridad

  • Parametrización sencilla por medio de selectores giratorios
  • Utilización de los más diversos discos de levas
  • Funciones de control que se pueden activar y desactivar
  • Funcionamiento fiable a temperaturas ambiente extremas de hasta -40 C
  • Carcasa de diseño estrecho

Sistemas para evaluación de impulsos - Supervisión de velocidad de rotación de seguridad


Supervisión segura de la velocidad de rotación

Los controladores de rotación DD110S y DD111S han sido desarrollados para la supervisión de la velocidad máxima de rotación relevante para la seguridad. Ejemplos típicos los encontramos en máquinas rotativas o centrifugadoras. El equipo DD111S ha sido diseñado especialmente para velocidades de rotación bajas en aerogeneradores.
Ambos controladores de rotación también son aptos para la supervisión segura del modo de funcionamiento "velocidad reducida", por ejemplo, en máquinas herramienta.
Los controladores de rotación están certificados según las normas EN 62061 / SIL 3 y EN ISO 13849-1 cat. 4 / PL e. Esto también se aplica cuando se utilizan sensores estándar no de seguridad como generadores de impulsos.
Tras la activación, la salida de seguridad puede volver a ser restablecida manual o automáticamente.