You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sistemas para evaluación de impulsos
  5. Supervisión de velocidad de rotación de 2 canales

Sistemas para evaluación de impulsos - Supervisión de velocidad de rotación de 2 canales

  • Monitorización de dos canales de entrada con un relé de salida separado cada uno
  • Elevada frecuencia de entrada de hasta 60.000 impulsos/minuto
  • Salida analógica precisa en proporción a la velocidad de rotación
  • Pantalla OLED autoluminosa de muy fácil lectura
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento

Sistemas para evaluación de impulsos - Supervisión de velocidad de rotación de 2 canales


Supervisión de la velocidad de rotación de 2 canal

El controlador de rotación de dos canales se utiliza para supervisar la frecuencia, la velocidad de rotación y la velocidad. El equipo supervisa, independientemente entre sí, dos movimientos diferentes rotativos, lineales u oscilatorios. Para ello, registra los impulsos de dos sensores o generadores externos de impulsos en dos canales de entrada separados y procesa sus señales. Las salidas de conmutación programables indican con fiabilidad si se sobrepasan o no se alcanzan los valores nominales ajustados.
Un ejemplo típico es la supervisión de la velocidad de rotación de dos electromotores.
El controlador de rotación tiene una pantalla para visualizar los valores de proceso y para el ajuste y la puesta en marcha sencillos. Los LED bien visibles indican los estados de conmutación y de funcionamiento.