You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sistemas para evaluación de impulsos
  5. Supervisión de velocidad de rotación de 1 canal

Sistemas para evaluación de impulsos - Supervisión de velocidad de rotación de 1 canal

  • Manejo intuitivo y sencillo para el usuario
  • Detección de la velocidad de rotación por medio de sensores estándar

Sistemas para evaluación de impulsos - Supervisión de velocidad de rotación de 1 canal


Supervisión de la velocidad de rotación de 1 canal

El controlador de rotación de un canal se utiliza para supervisar la frecuencia, la velocidad de rotación y la velocidad.
Las salidas de conmutación programables indican con fiabilidad si se sobrepasan o no se alcanzan los valores nominales ajustados. Un ejemplo típico es la supervisión de la velocidad de rotación del eje de accionamiento en una cinta transportadora. Los LED bien visibles indican los estados de conmutación y de funcionamiento.
La gama de ifm incluye equipos con y sin pantalla, con salidas analógicas y con salidas de relé o de transistor.