1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sistemas para señalización y visualización
  5. Displays mini para la supervisión de valores límites

Pantallas para la supervisión de señales en forma de impulsos - Displays mini para la supervisión de valores límites

  • Para la supervisión fiable de valores límites de sensores analógicos
  • Pantalla LED de lectura fácil con indicación alterna en rojo y verde
  • Comunicación y parametrización cómodas a través de IO-Link
  • Diseño compacto con elevado grado de protección


Sistemas para señalización y visualización - Displays mini para la supervisión de valores límites

Los displays mini se utilizan para la visualización, evaluación y conversión de señales analógicas. Este equipo compacto se instala en la trayectoria de la señal, entre un sensor con señal de salida de 4...20 mA analógica y el controlador. Esto permite una cómoda visualización in situ de los valores de medición. Aparte de la función de visualización, el display también dispone de una función de conmutación para la supervisión de valores límites. La pantalla se puede cambiar a la indicación variable en rojo/verde. De esta manera se pueden señalizar estados críticos del proceso o averías de forma fiable.
Asimismo se pueden convertir las señales analógicas en señales digitales IO-Link.