You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sistemas para evaluación de señales estándar
  5. Monitores de valor límite de 2 canales

Sistemas para evaluación de señales estándar - Monitores de valor límite de 2 canales

  • Dos entradas de corriente analógicas
  • Se pueden monitorizar dos valores límite con relés de salida separados
  • Numerosas funciones de monitorización parametrizables
  • Pantalla OLED autoluminosa de muy fácil lectura
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento

Sistemas para evaluación de señales estándar - Monitores de valor límite de 2 canales


Conmutadores de valor límite de 2 canales

La supervisión del valor límite de caudal, presión, temperatura o nivel es una condición importante para el funcionamiento fiable de equipos y máquinas en muchos procesos. En todos los motores refrigerados por aceite, bombas y sistemas de transmisión, la supervisión de la diferencia de temperatura entre la alimentación y el retorno sirve para detectar a tiempo el desgaste. La supervisión de la presión diferencial en filtros proporciona información sobre el grado de contaminación de un filtro.
Los conmutadores de valor límite son programables y se utilizan para evaluar señales analógicas estándar emitidas por sensores o transmisores.
La amplia variedad de opciones de configuración permite una adaptación óptima a las aplicaciones.