You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Sistemas de señalización para válvulas lineales y accionadores de 1/4 de vuelta
  5. Sensores para válvulas de movimiento lineal

Sensores para válvulas de movimiento lineal

  • Notificación de la posición para válvulas de asiento simple y doble y válvulas de membrana
  • Tres salidas de conmutación libremente posicionables: Válvula abierta / cerrada, levantamiento del asiento
  • Reemplaza a tres emisores de señales binarios
  • Resolución de 0,2 mm en todo el rango de medición
  • Programación de las posiciones de las válvulas mediante pulsadores

Sensores para válvulas de movimiento lineal


Sensores para válvulas lineales

El sensor para válvulas se utiliza para una indicación fiable de las posiciones en válvulas con accionamiento lineal. El sensor avisa al sistema de control de hasta tres posiciones importantes de la válvula: válvula abierta, válvula cerrada y cualquier posición intermedia.
Además, la alta resolución del avance permite detectar el desgaste de las juntas de los platos de las válvulas y permite realizar el mantenimiento preventivo condicional. Los intervalos de mantenimiento se pueden adaptar al desgaste real para aumentar la vida útil y la disponibilidad.
Gracias a la utilización del sensor para válvulas, evita el laborioso montaje de varios sensores individuales de posicionamiento de válvulas.
Los puntos de conmutación se ajustan cómodamente pulsando un botón. Esto ahorra el largo ajuste mecánico a las posiciones de válvula correspondientes. No es necesario tener en cuenta las tolerancias de montaje ni las distancias de conmutación.
Los LED señalizan las tres posiciones posibles de las válvulas.
El sensor para válvulas está disponible con salidas de conmutación, salida analógica o interfaz AS-i.