You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Sistemas de señalización para válvulas lineales y accionadores de 1/4 de vuelta
  5. Set de automatización para accionadores giratorios

Set de automatización para accionadores giratorios

  • Sensor, válvula, levas de conmutación y cable de conexión: Todo en una caja
  • Para todos los elementos de regulación VDI/VDE 3845
  • Cable de conexión preconfeccionado para la válvula magnética
  • Sensores dobles con conexión AS-i integrada
  • Reducción de los costes en un 21 % con respecto al montaje en caja

Set de automatización para accionadores giratorios

Set de automatización para accionadores giratorios

En las aplicaciones industriales de procesos en las que se utilizan fluidos, aire o gases, las válvulas se emplean para las tareas de dosificación y control. Los detectores inductivos dobles de las gamas IN y AC23 se utilizan para una indicación fiable de las posiciones en los accionadores giratorios neumáticos y en las válvulas de mariposa. Funcionan en combinación con una leva de conmutación (también llamada puck).
La leva de conmutación se monta directamente sobre el eje de accionamiento del accionador giratorio. Está provista de dos tornillos metálicos colocados a 90º entre sí y que se encuentran a distinta altura. Un detector inductivo doble con dos superficies activas de detección superpuestas localiza el tornillo metálico de arriba o de abajo, detectando así las posiciones de válvula "abierta" y "cerrada". El sistema funciona sin contacto y sin desgaste, además de ser autolimpiable. Tiene una gran resistencia frente a influencias externas, así como a cargas mecánicas como las vibraciones o los choques.
El detector doble está disponible con dos salidas de conmutación o interfaz AS-i.