You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensores fotoeléctricos para aplicaciones específicas
  5. Detectores de color de alta resolución

Sensores fotoeléctricos para aplicaciones específicas - Detectores de color de alta resolución

  • Detección, clasificación y control de objetos a partir de su color
  • Con el procedimiento de memorización ("teach"), se ahorran tiempo y costes durante la puesta en marcha
  • Detección segura de matices de color
  • Frecuencia de conmutación elevada para procesos rápidos
  • Amplio surtido de componentes de sistema para un montaje sencillo y seguro

Sensores fotoeléctricos para aplicaciones específicas - Detectores de color de alta resolución


Detectores de color de alta resolución

En los procesos industriales con un elevado grado de automatización, el color es a menudo un criterio de selección para detectar, clasificar o controlar diferentes mercancías. Mediante los detectores electrónicos de color es posible detectar de forma precisa tanto el color de los productos en sí como también los envases, las etiquetas o las notas impresas.

Gracias a la función teach, el color que se va a detectar se configura en el sensor pulsando simplemente un botón. Con ayuda de los cinco niveles de tolerancia seleccionables, se pueden distinguir incluso los más pequeños matices de color con respecto al fondo o a otros objetos. Con la etapa de salida autodetect, la salida de conmutación del sensor se configura automáticamente en el funcionamiento PNP o NPN.