You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Fotocélulas
  5. Sensores de temperatura por infrarrojos con pantalla

Sensores fotoeléctricos - Sensores de temperatura por infrarrojos con pantalla

  • Dos salidas de conmutación independientes, programables universalmente
  • Lentes de precisión a prueba de arañazos para una sensibilidad mínima a la luz parásita
  • Manejo intuitivo y sencillo para el usuario
  • Medición fiable de temperaturas de hasta 1350 C

Sensores fotoeléctricos - Sensores de temperatura por infrarrojos con pantalla


Sensores de temperatura por infrarrojos con pantalla

Los sensores para la medición de temperatura por infrarrojos son adecuados para la detección de posiciones de objetos con altas temperaturas, como los que se encuentran en las industrias del acero o del vidrio.

Los sensores detectan la radiación infrarroja enviada por los objetos y la convierten en una señal de salida. Si la temperatura registrada supera el umbral de conmutación configurado, la salida conmuta y el estado de conmutación es indicado a través de LED.

Los umbrales de conmutación y los ajustes de salida se pueden configurar fácilmente utilizando los botones y la pantalla. Durante el funcionamiento se muestra en la pantalla el valor actual de medición.

La robusta carcasa y la lente de precisión de alta calidad permiten su utilización en entornos industriales extremadamente agresivos.