1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores capacitivos
  5. Amplificadores de conmutación para la conversión de señales de sensores

Amplificadores de conmutación para la conversión de señales de sensores

  • Fuente de alimentación de amplio rango integrada para alimentar los sensores
  • Diseño especialmente compacto
  • Bornes roscados enchufables facilitan el montaje
  • Con activación PNP o NPN
  • Modelo de uno o dos canales


Amplificadores de conmutación para la conversión de señales de sensores

Las salidas transistor de los sensores habituales están diseñadas para corrientes de baja carga. Cuando el usuario desea conmutar con corrientes más fuertes o incluso corrientes alternas, tiene que utilizar un amplificador de conmutación. Este utiliza una señal de sensor para activar un relé de salida.
ifm ofrece amplificadores de conmutación con un canal o dos canales. Estos equipos disponen de una fuente de alimentación integrada de amplio rango (110...240 V AC) para poder alimentar con tensión (24 V DC) a los sensores conectados. Los amplificadores de conmutación se caracterizan por su estrecho diseño, por lo que solo necesitan muy poco espacio en el armario eléctrico.