1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores inductivos
  5. Amplificadores de aislamiento para detectores Namur

Amplificadores de aislamiento para detectores Namur

  • Modelo de uno o dos canales
  • Supervisión fiable de cortocircuitos y roturas de cable
  • Funciones de salida muy fáciles de programar
  • Salidas relé o transistor
  • Montaje sencillo y rápido


Amplificador de aislamiento para detectores Namur

Los amplificadores de conmutación NAMUR evalúan una señal del sensor y emiten una señal de conmutación al sistema de control. Cumplen los requisitos de muchas directivas internacionales para zonas potencialmente explosivas.
Están disponibles amplificadores de conmutación con salidas relé, salidas transistor activas o salidas optoacoplador libres de potencial. Los amplificadores han sido concebidos para la conexión de detectores NAMUR según DIN EN 60947-5-6 y de detectores mecánicos. Proporcionan la tensión de alimentación para el circuito de corriente con seguridad intrínseca.