1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores inductivos
  5. Detectores de superficie con amplio alcance de conmutación

Detectores inductivos - Detectores de superficie con amplio alcance de conmutación

  • Distancias de conmutación muy amplias de hasta 120 mm
  • Superficie base activa de 100 mm o de 164 mm de Ø
  • Para aplicaciones en la industria del acero y del metal
  • Ajuste sencillo del alcance por medio de potenciómetro
  • Modelos con AC o DC


Detectores de superficie con amplio alcance de conmutación

Los detectores inductivos de las gamas I1 y I2 disponen de una superficie base muy grande y de alcances muy amplios. El alcance se puede ajustar a través de potenciómetro. De este modo se evita que el detector detecte las piezas de las máquinas del fondo.

En muchas zonas de las fábricas de acero, como p. ej. en cintas transportadoras hacia la entrada a hornos, en puestos de refrigeración o en cada una de las estaciones de mecanizado, se detectan las posiciones de desbastes, chapas o bloques. En estos casos, los detectores son igual de fiables que en aplicaciones de corte o quemado.