1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores inductivos
  5. Utilización en sistemas de transporte industrial

Detectores inductivos - Utilización en sistemas de transporte industrial

  • Distancia de conmutación muy amplia de hasta 60 mm
  • Diseño en forma de paralelepípedo con gran distancia de conmutación
  • Variantes con conector, bornes o cable de conexión
  • Variantes con tecnología de tres y cuatro hilos
  • Diseño IM: Se puede elegir entre cinco posiciones para la superficie activa; LED en los vértices bien visibles


Utilización en sistemas de transporte industrial

A causa de sus amplios alcances, los detectores inductivos con forma de paralelepípedo están indicados especialmente para su uso en sistemas de transporte. La robusta carcasa de plástico con elevado grado de protección garantiza la utilización en entornos industriales agresivos.
En el modelo IM (40 x 40 mm), la superficie activa se puede orientar en cinco posiciones, pudiéndose adaptar así también a condiciones poco favorables de montaje. Ambos LED de los ángulos son visibles desde cualquier posición.