1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores inductivos
  5. Modelos con forma rectangular de pequeño tamaño

Detectores inductivos - Modelos con forma rectangular de pequeño tamaño

  • Diseño especialmente compacto
  • Cuatro diseños cuadrados distintos
  • Tecnología de conexión muy compacta
  • Amplia distancia de conmutación para garantizar una disponibilidad elevada de la instalación
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento


Modelos con forma de paralelepípedo de pequeño tamaño

Al tener un diseño compacto, estos detectores inductivos también se prestan para ser utilizados en aplicaciones con espacio de instalación limitado. Esto lo convierte en la solución ideal para los sistemas de robótica, montaje y manipulación. Estos pequeños detectores alcanzan frecuencias de conmutación hasta 2000 Hz en todo el rango de temperatura.