1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores inductivos
  5. Modelos cilíndricos de pequeño tamaño

Detectores inductivos - Modelos cilíndricos de pequeño tamaño

  • Diseño especialmente compacto
  • Cinco diseños distintos: Ø 3, Ø 4, M5, Ø 6,5, M8
  • Tecnología de conexión muy compacta
  • Amplia distancia de conmutación para garantizar una disponibilidad elevada de la instalación
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento


Modelos cilíndricos de pequeño tamaño

Al tener una longitud tan corta, estos detectores inductivos también se prestan para ser utilizados en aplicaciones con espacio de instalación limitado. Esto lo convierte en la solución ideal para los sistemas de robótica, montaje y manipulación. Estos pequeños detectores alcanzan frecuencias de conmutación hasta 5000 Hz en todo el rango de temperatura. La carcasa de acero inoxidable permite aplicar durante el montaje un par de apriete hasta dos veces mayor en comparación con los detectores convencionales.