You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Vores vibrationssensorer med IO-Link teknologi
  3. Anvendelsesområder

Onlineovervågning af forskellige maskiner: ventilatorer, motorer, pumper og centrifuger!

VV-sensorerne er de første vibrationssensorer til online tilstandsovervågning med IO-Link, og de blev specielt konstrueret til at overvåge industrimaskiner under ugunstige forhold.

Produktoverblik:

INDIKATORER: STIK:

Komponentudmattelse (v-RMS)

Mekanisk friktion (a-RMS)

Mekanisk stød/slag (a-Peak)

Crest-faktor (a-Peak/a-RMS)

Temperatur - ekstra supplerende princip for friktion eller elektriske problemer

M12 Standard
EKSTRA FUNKTION: UDGANGE:

Overførsel af rådataprøve via IO-Link (BLOB) til yderligere analyse

2 digitale koblingsudgange

IO-Link

MONTERING:

BESKYTTELSESGRAD:

Monteringsskrue

-> M8 og ¼“-28 UNF

IP 67/68/69k