You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Vores vibrationssensorer med IO-Link teknologi

De første sensorer til vibrationsovervågning med IO-Link

Vibrationssensorer med IO-Link teknologi

Vibrationssensoren i VV-serien er en realtids-vibrationssensor, der er specielt konstrueret til at overvåge industrimaskiner under vanskelige driftsvilkår. Type VV-sensoren er i stand til at detektere og advare dig om problemer, før de påvirker din disponible produktion. IO-Link teknologien forenkler opsætningen og automatiserer overvågning ved hjælp af det industrielle Ethernet-netværk på dit fabriksanlæg.

Overvågningen berører fire kategorier af maskinfejl: stød/slag, udmattelse, friktion og temperatur.

Med VV vibrationssensoren kan du øge udstyrets stabilitet, reducere omkostningerne til vedligeholdelse og sikre kvaliteten af maskinen.