- Startside
- Kodelæser type O2I
Så enkel som en sensor
Effektiv detektering
Den nye multicode-læser imponerer med sin 4 x højere opløsning, der sikrer pålidelige
læseresultater, en 10 x hurtigere evalueringstid og en 10 x hurtigere opsætning.
Teach-tast
En af de store fordele ved sensoren er, at den kan programmeres ved hjælp af én knap. Efter et tryk på teach-tasten justerer brugeren multicode-læseren til koden ved hjælp af en lasermarkering. Fokusering, belysningsindstilling og detektering af kodetypen udføres automatisk af sensoren. Efter få sekunder er sensoren klar til brug.
Konfiguration ved hjælp af smartphone app
En smartphone app (iOS, Android) er til rådighed for den grundlæggende konfiguration af enheden. Her kan brugeren f.eks. definere trigger eller IP-adresse. På grundlag af disse indstillinger genereres der en data-matrix-kode på displayet i en smart phone. Når denne kode holdes foran multikode-sensorens synsfelt, overføres konfigurationen automatisk.
Vision Assistant
Der findes en lang række muligheder for at konfigurere Multicode-læseren ved hjælp af det prisbelønnede Vision Assistant-software. For eksempel vil auto-find-kode-funktionen kunne detektere flere forskellige koder i et billede. Brugeren kan nemt tilgå disse koder i Vision Assistant.
Takket være forskellige logiske funktioner kan sensoren programmeres til sekventiel styring. En kostbar evalueringsenhed er ikke nødvendig. Et live-billede og omfattende visualisering af alle indstillinger giver et optimalt overblik.
ifm-hukommelseskort
Enheden er udstyret med et hukommelseskort, der kan udskiftes. Her kan der gemmes eller indlæses komplette konfigurationer fra
multikode-læseren. Det gør det nemt at udskifte enheden og at opsætte flere enheder til den samme anvendelse.
Klar til brug på få sekunder
Et highlight: Ved et tryk på en tast udfører sensoren automatisk fokusering, belysningsindstilling og kodetypegenkendelse.
Også applikationer med en stregkode eller 2D kode per billede kan indstilles hurtigt med teach-tast. Det sparer tid og penge.
Den forudindstillede enhedskonfiguration kan ændres ved hjælp af en brugervenlig smartphone-app.
Programmering ved hjælp af én knap og konfiguration via smartphone-app
O2I teach-appen bruges til at generere en DataMatrix-kode på smartphone-displayet.
Du skal bare holde den ind i multikode-læserens synsfelt, hvorefter konfigurationen
overføres automatisk.
Fås til iOS, Android og Windows.
Til komplekse krav: ifm Vision Assistant
Multikode-læseren kan nemt konfigureres til komplekse identifikationsopgaver
ved hjælp af det prisvindende Vision Assistant software. Et live-billede og
omfattende visualisering af alle indstillinger
giver et optimalt overblik.
Adskillige koder, et billede
Auto-find-kode-funktionen i Vision Assistant genkender automatisk mange forskellige koder i et billede. Brugeren kan nemt tilgå disse koder i Vision Assistant.
Unik – den sekventielle kontrol
Visualiserer alle konfigurationer af billedet og kodeindstillinger i Vision Assistant.
Det giver dig hurtigt et godt overblik over hele applikationen. Herudover gør logik- og interface-funktionen det nemt at programmere sensorens udgange.
Optimal kontrast ved hjælp af et indbygget polariseringsfilter
En integreret belysning med polariseringsfilter, der kan tilvælges, sikrer tilstrækkelig kontrast, så
koderne læses pålideligt, selv når der er skinnende overflader som f.eks. metal.
En kode, skiftende baggrund
Der kan meget hurtigt tages adskillige billeder med forskellige belysningstid for at genkende koder med varierende overfladekarakteristika, afvigende farve eller omgivende lys.
Sammenhæng mellem montageafstand og billedfeltstørrelse og varianter