You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Ultralydsensorer

Ultralydsensorer – objektregistrering til store tasteafstande og vanskelige overflader

Her er et overblik over de vigtigste informationer:

  • Kunststofhus M18 i de to typelængder 60 mm og 98 mm
  • Robust M18 og M30 rustfri stål udførsel til krævende applikationer
  • Lange rækkevidder fra 300 mm til 8 m
  • Den vibrerende lydomformer reducerer smudsvedhæftningen
  • Retro-reflektiv variant i M18 design for emne bestemmelse (ser alt som afviger fra reflektoren)
  • Digital og analog udgang til grænseværdi- og afstandsregistrering
  • Nem indstilling via teach-in knap eller IO-Link på M18 og M30 versioner samt lednings teach-in på M18 versionen
Ultraschallsensoren bei der Füllstandserfassung

Kontinuert kontaktløs niveau måling selv på vanskelige overflader

Bredt taste område
Den brede stråle tillader pålidelig aftastning af gitteragtige emner.
Indenfor alle slags applikationer fra højdeovervågning af papkasser og afstandsmåling til “tom melding” på en rulle skinnende labels. Den nye ifm ultralydssensor leverer altid en korrekt analog værdi.

Alternativet til vanskelige overflader
Ultralydsensorer sender og modtager lydbølger i ultralydområdet. Det objekt, der skal registreres, reflekterer lydbølgerne, og afstandsinformationen beregnes med sendetidsmålingen. Anderledes end ved optiske sensorer spiller objektets farve, transparens og glansgrad ingen rolle. På den måde kan f.eks. boblepakninger inden for emballageteknik eller transparente plastskåle i fødevareindustrien detekteres pålideligt.

Høj ydelse
ifm-ultralydsensorerne af typen M18 giver et særlig lille blindt område og store tasteafstande, som ellers kun opnås af betydeligt større sensortyper. Ved kraftige urenheder fungerer sensorerne pålideligt, og de kan derfor anvendes i applikationer, hvor optiske sensorer støder på deres grænser.

Ekstra funktionalitet og nytteværdi ved at bruge IO-Link versioner
Vælger du en IO-Link version af ifm's ultralyds sensorer opnår du følgende fordele:

  • Virtuel teach-in knap for nem og effektiv indstilling af switchpunkt
  • Afstandsværdien leveres i mm
  • Justerbar lys stråle for M30 versioner
  • Justerbar switch-on og switch-off forsinkelse
  • Du slipper for at lave en detaljeret dokumentation over sensor indstillingerne, da alle parametre er lagret I IO-Link masteren
  • Sensorer udskiftes nemt, fordi indstilinger ligger på enten et memory stik eller ved at importere data fra IO-Link masteren

Overblik over alle ultralyds sensorer fra ifm

ifm tilbyder et bredt udvalg af ultralyds sensorer. Udover de ovenfor nævnte ultralyds sensorer med IO-Link, tilbyder ifm også retro-reflektive ultralyds sensorer samt diffuse sensorer I mange andre versioner og udførsler.