"Alt i én-sensor" reducerer omkostningerne
Den nye termiske trykluftmåler udmærker sig ved at være en særdeles alsidig sensor. Ikke alene har den en indbygget temperatursensor: den har også en tryksensor, så brugeren kan læse fire procesværdier på én gang (volumenflow, tryk, temperatur og totalisator = måler for samlet mængde), og samtidig optimerer den produktionen. Integrationen af flere målingsparametre i blot én sensor resulterer ikke blot i en væsentlig besparelse på hardwareomkostninger (tryksensor, temperatursensor, elektriske installationer og inputkort), men der spares også på installations- og vedligeholdelsesomkostninger.
Dine fordele
• Procespålidelighed ved overvågning af tryk, temperatur og volumenflow
• Omkostningsbesparelser ved energiovervågning, lækageovervågning og procesorienteret vedligeholdelse af filtersystemet
• Tidsbesparelse på grund af lav kompleksitet i elektriske installationer, vedligeholdelse og installation
Umiddelbar trykluftovervågning til forbedring af energieffektiviteten
Integrationen af SD-trykluftmåleren i vedligeholdelsesenheden på eksisterende eller nye installationer giver ekstra fordele. Nu kan procesværdierne for trykluft i industriel brug overvåges effektivt i almindelige trykluftnetværk via det integrerede TFT-display. Der kan vælges fire forskellige grafiske layouts. Procesværdierne kan også sendes via IO-Link.
SD'ens præcise flowovervågning registrerer lækager og sparer energiomkostninger. Endvidere muliggør enhedens gentagelsesnøjagtighed en nøjagtig fordeling af omkostningerne for trykluft til den pågældende produktionslinje samt optimeret beregning af produktomkostninger.
Effektiv overvågning af driftstrykket
Takket være den integrerede trykmåling kan både tryktabet i de forurenede filtersystemer og trykluftsystemernes generelle driftstryk overvåges optimalt, hvilket er vigtigt, for hvis installationen omfatter aktuatorer, som kører ved 5 bar i stedet for den ideelle belastning på 6,3 bar, reduceres omdrejningstallet under belastning allerede med 25 %, og produktiviteten falder. På den anden side øger et for højt driftstryk ikke ydelsen men medfører øget forbrug af trykluft og øget slitage på enheden.
Kvalitetsudsving minimeres med temperaturmåling
Takket være den integrerede temperaturmåling er det muligt at overvåge temperaturfølsomme processer som tørring og at sikre produktionskvaliteten. SD-trykluftmåleren øger derfor procespålideligheden.
Grundlaget for et omfattende energistyringssystem
i henhold til DIN EN ISO 50001
Alle EU medlemsstater har påtaget sig at følge direktivet om energieffektivitet DIN EN ISO 50001 for at opnå energibesparelser.
Det krav, der skal opfyldes for at opnå energiafgiftsnedsættelse, er implementering af et energistyringssystem. Standarden kræver fortegnelser over kalibrering af målerudstyr for derved at sikre korrektheden og repeterbarheden i de målte data.
Kombinationen af den nye SD-trykluftmåler med almindelige DAkkS-kalibreringer giver det optimale grundlag for et pålideligt energistyringssystem.
ISO-kalibrering SD (ordrekode ZC0020)
DAkkS-kalibrering af flowsensorer på 6 punkter (ordrekode ZC0075)