You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Startside
  3. Applikation
  4. Vandholdige medier

Sensorer til måling på vandholdige medier

Sensor
Type
Måleområde Tværsnit Medie
Temperatur
Trykkapacitet Egenskaber
SM

0.005...
900 l/min
G 1/4...
G 2
-10...70 C 16 bar •ledeevne min. > 20 µS/cm
SV

1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 C 12 bar •indbygget temperaturmåling
•drejelig
farvedisplay
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 C 12 bar •uden display
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 C 40 bar • indbygget temperaturmåling
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 C 25 bar • til høje temperaturer
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0...60 C 200 bar • til indvendig boring
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100C 100 bar •relativ måling
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 C 300 bar •relativ måling