You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Startside
  3. Applikation
  4. Olier

Sensorer til måling af olier

Sensor
type
Måleområde Tværsnit Medie
temperatur
Trykkapacitet Egenskaber
SB
0.3...
200 l/min
G 3/4...
G 1
-10...100 C 100 bar • specifikke egenskaber for olie
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 C 40 bar • indbygget temperaturmåling
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 C 25 bar • til høje temperaturer
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0...60 C 200 bar • til indvendig boring
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 C 16 bar • indbygget temperaturmåling
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100C 100 bar • relativ måling
• rød/grøn farveskift