You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Startside
  3. Applikation
  4. Demineraliseret vand

Sensorer til måling af demineraliseret vand

Sensortype Måleområde Tværsnit Middeltemperatur Trykkapacitet Egenskaber
SV
1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 C 12 bar • indbygget temperaturmåling
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 ¼
-40...100 C 12 bar • uden display
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 ¼
-10...80 C 16 bar • indbygget temperaturmåling
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100 C 100 bar • relativ måling
• rød/grøn farveskift
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 C 300 bar • relativ måling
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13 mm -10...120 C 300 bar • modulært system
• keramiske sensorer, sensorer i rustfrit stål og sensorer i titan