• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Vandholdige medier

Vand har gode termiske egenskaber, hvilket giver det kalometriske måleprincip mulighed for at vise dets stærke sider og pålideligt bestemme flowhastigheden.
Til sådanne anvendelsesformål kan mediets turbulens og varierende flowhastigheder dog påvirke måleresultatet. Der kan også dannes aflejringer eller biofilm, der forringer varmeledningsevnen.

Glykoler og olier

Glykol-beskyttelsesfilm og olier har lavere varmeledningsevne end vand. Den nøjagtige sammensætning af mediet påvirker disse fysiske egenskaber. Derfor bør en mediekurve anvendes til det respektive medium. Derudover ændres oliens viskositet afhængigt at temperaturen, og der kan opstå temperaturlagdeling i røret, hvilket der skal tages højde for under måling og installation.

Gasholdige medier

Luft har en meget lav varmeledningsevne sammenlignet med flydende medier og kræver en forholdsvis længere stabiliseringsafstand i tilfælde af turbulens. Derfor har hurtige temperaturudsving og temperaturlagdeling stor indflydelse på målesignalet. Luft er et komprimerbart medium, hvilket betyder, at trykket påvirker densiteten, og dette igen bestemmer mediets varmeledningsevne. Det termiske flowprincip måler flowhastigheden (m/s), og der er ingen konvertering til standardtilstande (NI/min). Aflejringer såsom sod og kondensat på målespidsen kan også forringe målingen.