SI

- Pålidelig overvågning af flydende og gasformige medier i rør
- Kostoptimeret variant til de første skridt indenfor flowovervågning
- Den rigtige adapter og det rigtige monteringstilbehør til ethvert anvendelsesformål
- Betjening med 2 knapper eller parameterindstilling via IO-Link
- LED-søjlediagram til visning af koblingspunkter og flowtilstande
- Minimal installationsindsats sammenlignet med inline-sensorer
Til produkterne
SA

- Tendensovervågning af vandbaserede medier, olier og luft
- Tydelig visning af procesværdier inkl. skift mellem rødt og grønt
- Optimal tilpasning takket være roterbart display
- Nem betjening med 3 knapper eller parameterindstilling via IO-Link
- Versioner med målespidser i forskellige længder
- Høj flowhastighed op til 6 m/s takket være indlæringsfunktion
Til produkterne
SF

- Evalueringsenhed og kompakt sensorspids skaber en pladsbesparende løsning
- Tendensovervågning af flydende og gasformige medier, også i ATEX-områder
- Modstandsdygtig over for høje temperaturer og aggressive medier
- Meget høj trykmodstand op til 300 bar
- Den rigtige adapter og tilpassede målespids-længder til ethvert anvendelsesformål
Til produkterne
SL

- Simpel overvågning af luftstrømme
- Til brug i ventilationssystemer i bygningsteknologi
- Nem indstilling af sensorens ønskede indstiksdybde
- Signaludgang via potentialfrie relækontakter
- Intuitiv indstilling af koblingspunkt ved hjælp af potentiometer
Til produkterne