Olieholdig luft
For at undgå akkumulering af olie på sensorspidsen skal sensoren installeres i røret således, at olien kan løbe af langs med spidsen til rørvæggen. I et horisontalt rør bør sensoren monteres nedefra i stedet for fra oven.
Temperaturforskelle

Hvis mediumtemperaturen og omgivelsestemperaturen er meget forskellige, skal der være en central rørinstallation, fordi dette minimerer den omgivende temperaturs påvirkning af sensorspidsen. Vi tilbyder sensorer med målespidser i forskellige længder til dette formål.
Aflejringer på sensorspidsen

Aflejringer og sod forstyrrer varmeoverførslen og bør undgås. Hvis krybende tilsmudsning ikke kan undgås fuldstændigt ved brug af filtre, kan det hjælpe at rengøre sensorspidsen regelmæssigt med en klud.
Glykolkoncentrationer
Forskellige glykolkoncentrationer har forskellige termiske egenskaber, der påvirker evalueringen af målesignalet. Den glykol-karakteristiske kurve, der er gemt i sensorerne, er kalibreret til 35 % - hvis dette afviger, er en indlæringsproces nødvendig.